Technische Daten
weitere Merkmale | SAK=Schmutzauffangkorb |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Anschlussgröße | 80 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Filterfeinheit | 5 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
DE
(0.78 MB)
RFL Inline filter - cast version
Ersatzteilliste
EN
(0.33 MB)
RFL Leitungsfilter Gußausführung
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)
RFL Inline Filter Cast Version
Produktprospekt
EN
(0.32 MB)