Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
pmax | 400 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFN-DFNF-LFN-LFNF Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.84 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Ersatzteilliste
EN
(0.85 MB)
DFN/DFNF/LFN/LFNF Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.85 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.41 MB)