DFDK W/HC 160 QLF 25 C 1.1

Materialnummer
1253221
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 25
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 315

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(2.22 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(1.35 MB)

DFDK Umschaltbarer Druckfilter
Produktprospekt DE

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktprospekt EN

(0.88 MB)