Technische Daten
weitere Merkmale | T=Tankbel.filter integriert |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | F=Druckschalter (Staudruck) |
Anschlussgröße | 1 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 10 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
DE
(0.54 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Ersatzteilliste
EN
(0.57 MB)
RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Ersatzteilliste
EN
(1.3 MB)
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch-Befestigung
Produktprospekt
DE
(0.96 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktprospekt
EN
(1.02 MB)
RFM Rücklauffilter mit 2-Loch-Befestigung
Produktprospekt
DE
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktprospekt
EN
(0.62 MB)