Technische Daten
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 50 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Filterfeinheit | 3 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
pmax | 420 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7501-00001.jpg)
DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.13 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7501-00001.jpg)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.66 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7501-00001.jpg)
DF/DFF Druckfilter und Druckfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt
DE
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7501-00001.jpg)
DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt
EN
(0 MB)