Technische Daten
weitere Merkmale | RV=Rückschlagventil |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | K=Karton |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Anschlussgröße | 13 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Filterfeinheit | 3 |
Filtermaterial | P=Papiervlies |
pmax | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Ersatzteilliste
DE
(1.38 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Ersatzteilliste
EN
(0.87 MB)