0165 R 025 W/HC /-W

Materialnummer
1252538
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Baugröße 0165
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filterfeinheit 25