Technische Daten
weitere Merkmale | L110=Lampenspannung 110V |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 2 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.43 MB)
RF Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)
RF Rücklauffilter
Produktprospekt
DE
(1.11 MB)
RF Return Line Filter
Produktprospekt
EN
(0.7 MB)