DFDK W 30 QLB 25 LE 1.0

Materialnummer
1251831
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige LE=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 25
Filtermaterial W=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 315

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(2.22 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(1.35 MB)

DFDK Umschaltbarer Druckfilter
Produktprospekt DE

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktprospekt EN

(0.88 MB)