0240 R 050 W/HC /-W

Materialnummer
1251714
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Baugröße 0240
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filterfeinheit 50