RF P/HC 1300 V P 20 B 1.1

Materialnummer
1251136
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussgröße 100
Anschlussart SAE-Flansch
Filterfeinheit 20
Filtermaterial P/HC=Papiervlies
pmax 7

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.43 MB)

RF Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(0.81 MB)

RF Rücklauffilter
Produktprospekt DE

(1.11 MB)

RF Return Line Filter
Produktprospekt EN

(0.7 MB)