VM 5 D.0 /-L24-SO135

Materialnummer
1251072
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale VA L24=Lampenspannung 24V
Ausführung D=optisch/elektrisch
Ansprechdruck 5
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
pmax 210

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VA Filter-Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(4.52 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktprospekt EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Elektronische Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktprospekt EN

(0.29 MB)