Technische Daten
weitere Merkmale | A5=Ansprechdruck VA 5 bar, L24=Lampenspannung 24V, SAK=Schmutzauffangkorb |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 100 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Filterfeinheit | 5 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFL Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
DE
(0.78 MB)

RFL Inline filter - cast version
Ersatzteilliste
EN
(0.33 MB)

RFL Leitungsfilter Gußausführung
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktprospekt
EN
(0.32 MB)