MDF 30 SET XX W 1.0

Materialnummer
1250583
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Anschlussgröße kein Anschluss
Anschlussart kein Anschluss
pmax 280

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MDF Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(0.88 MB)

MDF Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.42 MB)

MDF Druckfilter
Produktprospekt DE

(0.66 MB)

MDF Pressure Filter
Produktprospekt EN

(0.67 MB)