RFL SN 661 D Q 10 LE 1.0 /-SAK

Materialnummer
1250408
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale SAK=Schmutzauffangkorb
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige LE=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 80
Anschlussart DIN-Flansch
Filterfeinheit 10
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste DE

(0.78 MB)

RFL Inline filter - cast version
Ersatzteilliste EN

(0.33 MB)

RFL Leitungsfilter Gußausführung
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktprospekt EN

(0.32 MB)