Technische Daten
weitere Merkmale | L110=Lampenspannung 110V |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 100 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Filterfeinheit | 5 |
Filtermaterial | SN=Sustainmicron |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Ersatzteilliste
DE
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.01 MB)

RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Produktprospekt
DE
(0.94 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktprospekt
EN
(0.5 MB)