DF BH/HC 240 T E 5 D 1.1 /-L110

Materialnummer
1250235
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale L110=Lampenspannung 110V
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 5
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 420

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.66 MB)

DF/DFF Druckfilter und Druckfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt EN

(0.83 MB)