RFD SN 660 VAN 20 LZ 1.1

Materialnummer
1250012
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 80
Anschlussart SAE-Flansch
Filterfeinheit 20
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 7

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(1.01 MB)

RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktprospekt EN

(0.5 MB)