LANGHUBHYDROMENT 250,0KN

Materialnummer
103124
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Hublänge [mm] 200
Ausfahrkraft [kN] 250

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Hydroment
Produktprospekt DE

(3.67 MB)

Hydroment
Produktprospekt EN

(3.12 MB)