Søgeresultater for: 'HSB, HSE-serien'
1
Resultat
i kategorien
Produkter
Modul
<p>HE-serien af H.I.B-genkølesystemer omfatter syv standard stativmonterede huse med kølekapaciteter fra 300 W til 3000 W. Basisdesignet som et 19" stativmonteret hus med forskelligt høje enheder gør dem optimalt egnede til integration i tekniske stativer. HE-enhederne kan modulært tilpasses til kundernes behov ved hjælp af individuelle udstyrsmuligheder.<br /> I standardversionerne er kølesystemerne konstrueret som aktive køleenheder fri for ikke-jernholdigt metal, komplet med løftestempelkompressor, luftkølet kondensator og tørinstalleret centrifugalpumpe.<br /><br /> Tilbehør og specielle funktioner:<br /><br /> • Konduktansregulering og overvågning<br /> • Hastighedsstyret kompressor og blæser<br /> • Stærkere pumper valgfri<br /> • Mulighed for flere parallelle kredsløb<br /> • Omgivelsestemperaturuafhængig styring ved hjælp af separat temperaturføler<br /> • Brugerflader til systemovervågning<br /> Filtreringsenheder til kølemiddelkredsløbet<br /> • Flowhastighedsvisning og overvågning<br /> • Yderst nøjagtig visning ± 100<br /> • Fås også som vandkølet variant<br /><br /> • Støjsvag<br /> • Høj driftsikkerhed<br /> • Kompakt og pladsbesparende design<br /> • Præcis temperaturstyring<br /> • Servicevenlig betjening forfra</p>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter