Søgeresultater for: 'Tilslutningsledningskabinet'
82
Resultater
i kategorien
Produkter
<div id="c4708"><div><div><div><p>Med BIERI's EAP-4B kan enkelte tilslutningsplader, ventiler fra serierne <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/wegesitzventile/wegesitzventile-wvh-4b/">WVH-4B</a>, <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/wegesitzventile/wegesitzventile-atex-wvhx-4b/">WVHX-4B</a> og <a href="https://www.bierihydraulics.com/de/ventile/wegesitzventile/wegesitzventile-wvh-4b-bi/">WVH-4B-Bi</a> tilsluttes til rørledninger.</p></div></div></div></div><div id="c4706"><div><table><tbody><tr><td>Driftstryk</td><td>Op til 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. flowhastighed</td><td>12 l/min.</td></tr><tr><td>Nominel størrelse</td><td>Størrelse 4 Bieri-standard</td></tr></tbody></table></div></div>
Designet til brug som tilbehør til controllere og for at imødekomme efterspørgslen efter skræddersyede adapterløsninger: Disse tilslutningskabelsæt er alle kompatible med vores controllere. Det betyder eksempelvis, at du kan implementere dine egne kabeludvidelses-/testopsætninger. <p>Sættet består af et printkort og matchende stik.</p>
Disse tilslutningskabler (HCO - Harness Connection cable Open) er designet som tilbehør til vores styreenheder og har en åben ende. De er 3 meter lange og kan f.eks. bruges til at forbinde en styreenhed med matchende stik til testrigge.
Designet som tilbehør til<ul><li class="libreak">BOB - Break Out Box</li><li class="libreak">RCI - Rail Connection Interface</li></ul><p>Disse tilslutningskabler (HCC - Harness Connection cable Closed) er specialdesignet til vores styreenheder.</p><p>Disse kabler kan f.eks. bruges til at forbinde en eksisterende breakout-kasse med et matchende stik til en anden styreenhedsfamilie.</p>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter