Søgeresultater for: 'Diverse'
8
Resultater
i kategorien
Produkter
Modul
<div>Enhederne i FluidAqua Mobil FAM 10 serien arbejder efter princippet om vandudskillelse ved vakuum for separation af fri og opløst vand og frie og opløste gasser fra hydraulik- og smørevæsker. Takket være HYDAC bypass filterelement teknologi med høj retentionskapacitet og separationskapacitet for kontaminering, er enhederne meget økonomisk effektive. Alle enhederne kan udstyres efter behov og styres med måleteknologi for kontinuerlig overvågning af vandindhold og kontaminering med faste partikler. En integreret varmer for øget vandudskillelsesydelse kan leveres som ekstraudstyr. Enkel og sikker håndtering er sikret, takket være PLC styring af Siemens S7 serie der benyttes i kombination med et Siemens driftspanel i diverse sprogversioner.</div><div><ul><li> Viskositetsområde: 15 til 800 mm²/s</li><li> Retentionskapacitet for kontamination i henhold til ISO 4572: 200 g</li><li> Volumenstrøm (ved 50 Hz): ≈ 15 l/min</li><li> Ekstremt lavt restvandindhold, gasindhold og partikelforurening i driftsvæskerne sikrer:<br /> - Længere olieskifteintervaller<br /> - Forbedret levetid for komponenter<br /> - Højere maskintilgængelighed<br /> - Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)</li></ul></div>
<div>Enhederne i FluidAqua Mobil FAM 25/45/60/75/95 serierne arbejder efter princippet om vandudskillelse ved vakuum for separation af fri og opløst vand og frie og opløste gasser fra hydraulik- og smørevæsker. Takket være HYDAC bypass filterelement teknologi med høj retentionskapacitet og separationskapacitet for kontaminering, er enheden meget økonomisk effektiv. Alle enheder er udstyret med en AquaSensor AS 1000 for kontinuerlig overvågning af vandindholdet og styring af enheden. En CS 1000 partikelsensor for simultan overvågning af kontaminering med faste partikler kan integreres som ekstraudstyr. En varmer kan integreres eller eftermonteres for forbedret vandudskillelsesydelse, for højviskøse væsker eller med lave væsketemperaturer. Siemens S7 serie PLC styringer kombineret med et Siemens styrepanel i diverse sprogversioner garanterer enkel og driftssikker drift.</div><div><ul><li> Volumenstrømme (ved 50 Hz): op til ca. 95 l/min</li><li> Driftstryk 0 til 4,5 bar</li><li> Ekstremt lavt restvandindhold, gasindhold og partikelforurening i driftsvæskerne sikrer:<br /> - Længere olieskifteintervaller<br /> - Forbedret levetid for komponenter<br /> - Højere maskintilgængelighed<br /> - Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)</li></ul></div>
Modul
<p>Den stationære væskekonditioneringsenhed OF 5 for afstøvning af væske i bypass strøm anvendes for filtreret eller ufiltreret fyldning af systemer, ompumpning af hydraulik- og smøremedie og tømning af hydrauliktanke. For brug på hydraulik- og smøreoliesystemer i diverse brancher</p><ul><li><p>Maks. volumenstrøm: 30 l/min / 40 l/min</p></li><li><p>Driftstryk: 4,5 bar</p></li><li><p>Bekven filtrering i bypass strøm</p></li><li><p>Nem at betjene</p></li><li><p>Øget levetid for olie og komponenter</p></li><li><p>Reduktion af levetidsomkostninger (LCC)</p></li></ul>
Produktkategori
Til udskillelse af partikler fra tørre gasser<p><strong>Funktioner</strong></p><ul><li class="libreak">Vendbart dobbelt filter i rustfrit stål</li><li class="libreak">Double Block and Bleed-variant til anvendelser med højt tryk og farlige gasser</li><li class="libreak">Lavtryksvariant tilgængelig til anvendelser med lavt tryk</li></ul><p><strong>Fordele</strong></p><ul><li class="libreak">Tryktabsoptimeret design</li><li class="libreak">Pålidelig filtrering af partikelforurening ned til 0,1 μm</li><li class="libreak">Kompakt design</li><li class="libreak">Dobbelttætnende design til farlige gasser</li><li class="libreak">Design uden svejsesømme for den bedste korrosionsbestandighed (H2S)</li><li class="libreak">Intet tryktab forårsaget af udskiftningsprocessen</li><li class="libreak">Enkel udskiftning af filterelement</li><li class="libreak">Stor kapacitet for filterelementernes tilbageholdelse af forurening</li><li class="libreak">Ingen reduktion i tværsnit (især skifteventil og filterelement)</li><li class="libreak">Ingen svejsede dele</li></ul>
3
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Opnå langsigtede energibesparelser takket være de effektive elektro-hydrauliske kompakte kraftenheder fra HYDAC
Energieffektivitet Maksimale maskindriftstider takket være optimeret systemarkitektur Elektrificeringen af mobile maskiner med det form ...
Der er mange forskellige anvendelser til dine kommunale maskiner. Og vores systemløsninger er ikke mindre varierede. Vi optimerer dine kommunale maskiner, så de lever op til dine specifikke behov – uanset om det er fejemaskiner, udstyrsbærere eller s ...
Uanset om det drejer sig om keramiske presser, vinpresser, smedepresser, spindemaskiner eller pladebukkemaskiner, så stiger kravene til hydrauliske presser og formningsmaskiner støt med hensyn til bæredygtig drift. Vi udvikler allerede fremtidens løs ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter