Søgeresultater for: 'Prop. overtryksventiler'
7
Resultater
i kategorien
Produkter
<div id="c6018"><div><div><div><p><strong>BIERI PDB-6I</strong> er en proportional overtryksventil fra serien NG6 700 bar. Den fås både i en direkte virkende version til medium flow og, i forbindelse med et hovedtrin, som en bilotbetjent ventil til større flowhastigheder. Den kan fjernstyres af forskellige forstærkere, som muliggør styring i åben og lukket sløjfe.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Driftstryk</td><td>Op til 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. flowhastighed</td><td>25 l/min.</td></tr><tr><td>Nominel størrelse</td><td>Størrelse 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5864"><div><div><div><p>Det nye overtryksventil DB fås i versionerne 500, 700 og 1.000 bar, både som en patronenhed og som en ventil i sandwichpladedesign. Som ekstraudstyr kan DB bestilles i en version med modtrykskompensation. Den radialt tætnende ventil er usædvanligt velegnet til krævende anvendelser i dynamiske tryksystemer, klemmeteknologi og armaturkonstruktioner, hydraulisk værktøj og mange andre områder.</p></div></div></div></div><div id="c5866"><div><table><tbody><tr><td>Driftstryk</td><td>Op til 1.000 bar</td></tr><tr><td>Maks. flowhastighed</td><td>25 l/min.</td></tr><tr><td>Nominel størrelse</td><td>Størrelse 6</td></tr></tbody></table></div></div>
Produktkategori
<p>Proportional overtryksventil</p>
200.70503
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter