Søgeresultater for: 'Cylindertilslutningskabinet'
22
Resultater
i kategorien
Produkter
<ul><li class="libreak">Magnetostriktiv</li><li class="libreak">Måleområde 50 ... 4000 mm</li><li class="libreak">Opløsning 0,1 mm</li><li class="libreak">Analog/CANopen/CANopen Safety/SSI</li><li class="libreak"> Ekstraudstyr:<ul><li class="libreak">Øget funktionel sikkerhed</li><li class="libreak">Forskellige elektriske tilslutninger</li></ul></li></ul><p> </p><p> </p><p> </p>
BIERI radial piston pumps are robust pumps, suitable for pressures of up to 1000 bar and displacement volumes up to 8.14 cm<sup>3</sup>/rev.
19.667515
Produktkategori
<p>Cylindre er vigtige drivelementer i maskinkonstruktion.<br />Cylindre er vigtige drivelementer i maskinkonstruktion. Anvendelsesområderne er meget forskellige. Stationære, fra cylindre med særligt formål såsom til maskinkonstruktion eller brorejsning til sikkerhedsbetjeningsfunktioner i kraftværker. Mobile, fra kranteleskopiske enheder til landbrugsapplikationer. Ofte arbejder de under ekstreme forhold, med høje belastninger og lang levetid.</p><p>Vi tager disse udfordringer op med stor iver, støttet af vores omfattende erfaring og et bredt produktsortiment af HZ-hydraulikcylindre og HEZ-elektrocylindre. Vi tager også hensyn til kundespecifikke krav med fokus på energieffektivitet, vægtoptimering, levetid, vedligeholdelse og systemets samlede rentabilitet.</p><p>Med HYDAC-hydraulikenheder og KineSys-driftsløsninger, der anvendes i kombination, er vi i stand til at levere komplette systemløsninger. Derudover kan sensorsystemer integreres eller tilsluttes for at sende oplysninger om den lineære position, tryk eller kraft til styreenheden. I kombination med styreenheden og det tilsvarende driftssystem kan cylinderne betjenes med en kontrol med åbent eller lukket loop. Det omfattende produktsortiment afrundes med en verdensomspændende service.</p><p>Hydrauliske cylindre</p><p>Standardområde med diametre op til 1000 mm og slaglængder op til 12 m<br />Høj kraftdensitet, p<1000 bar<br />Høj dynamik<br />Robust teknologi<br />Med slutpositionsdæmpning<br />Med fleksibel og intelligent ventilteknologi<br />Andre dimensioner efter anmodning</p><p>Elektriske cylindre</p><p>Standardområde: justeringskraft op til 25 kN dynamisk, slaglængde op til 2 m<br />Kompakt drivenhed<br />Selvlåsning er mulig<br />Høj miljøkompatibilitet<br />Høj positioneringsnøjagtighed<br /></p>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter