Søgeresultater for: 'Proportionalventiler'
84
Resultater
i kategorien
Produkter
266.4726
176.41617
<div id="c6018"><div><div><div><p><strong>BIERI PDB-6I</strong> er en proportional overtryksventil fra serien NG6 700 bar. Den fås både i en direkte virkende version til medium flow og, i forbindelse med et hovedtrin, som en bilotbetjent ventil til større flowhastigheder. Den kan fjernstyres af forskellige forstærkere, som muliggør styring i åben og lukket sløjfe.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Driftstryk</td><td>Op til 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. flowhastighed</td><td>25 l/min.</td></tr><tr><td>Nominel størrelse</td><td>Størrelse 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
9.957048
9
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Find flere artikler Løsninger til din hysterese, gentagelighed og hastighedskrav: Kontakt vores eksperter vedrørende din skræddersyede industriventil.
Kontakt os nu Innovative og skræddersyede: HYDAC er din partner for specielt tilpassede industrive ...
På grund af klimabeskyttelses-spørgsmålet står bilbranchen over for større udfordringer. Da branchen gennemgår store forandringer, og der sker et gradvist skift til elektromobilitet stiger presset for at gøre hele forsyningskæden mere bæredygtig. Den ...
Flere artikler om dette emne Den perfekte kombination af mekanik, elektronik og software: Find ud af mere om fordelene ved intelligent digital elektronik nu.
Download information nu HYDAC-ventiler med digital elektronik for mere effektivitet i dit s ...
Præcision og effektivitet i skæreprocessen har topprioritet i industrielle systemer til stangskæring. Disse egenskaber kræver en effektiv og dynamisk proces til at sikre en præcis skærelængde. Optimering af skæresystemer HYDAC – din partner til energ ...
Find nemt den rigtige transmissionsventil til din applikation. Få detaljerede oplysninger om din transmissionsstyring nu:
Download flere informationer Avanceret HYDAC-ventilteknologi til dine transmissionsfunktioner Optimering af indbygningsplads o ...
Dynamiske, robuste og pladsbesparende ventilløsninger til dit pilotstyringssystem Pladsoptimering Pilotkontrolsystemer kræver pladsbesparende hydrauliske løsninger Vægtbegrænsninger og begrænset plads kan have stor indflydelse på, hvordan pilotkont ...
Uanset om det er i byggeriet, overfladisk minedrift eller genindvinding: byggemaskiner og køretøjer for minedrift skal fungere diftssikkert under alle driftsbetingelser. Du kan regne med HYDAC for dette. Vi leverer robuste, kraftfulde systemer basere ...
Det forventes, at automatiseringen øger værktøjsmaskinernes produktivitet og samtidig forbedrer energi- og omkostningseffektiviteten. For at imødekomme de stadig mere komplekse krav fra kunder og slutbrugere skal maskinbyggere kunne stole på den rigt ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter