Søgeresultater for: 'Testede ventiler med godkendelse'
2
Resultater
i kategorien
Produkter
4441.679
Produktkategori
<div>Elektroniske trykkontakter tilbyder en lang række fordele i forhold til mekaniske trykkontakter og kontaktmanometre. Deres imponerende egenskaber omfatter større nøjagtighed, fravær af slitage, langtidsstabilitet, lettere betjening og et stort antal omskiftningscyklusser.</div><div><p>Serie</p><p>Ingen visning af målte værdier</p><p> </p><ul><li>EDS 4000, til mobil og stationær hydraulik, indstillet før levering eller programmerbar,<br /> Afhængigt af versionen til eksplosive atmosfærer med ATEX-, CSA-, IECEx-godkendelse</li><li>EDS 810, til serieanvendelser i industrien og mobile sektorer, indstillet før levering,<br /> Med ECE-typegodkendelse til vejkøretøjer, valgfrit med IO-Link-interface</li><li>EDS 820 med IO-Link-interface</li><li>EDS 710, til serieapplikationer i industrien og den mobile sektor med trange installationsforhold, ekstremt lille, kompakt design, indstillet før levering</li><li>EDS 410, til serieapplikationer, indstillet før levering eller programmerbar<br /></li></ul><p> Med visning af målte værdier</p><ul><li>EDS 8000, menunavigation til VDMA, 1 eller 2 PNP-transistor-omskiftningsudgange,<br /> 4-cifret digitalt display, flerfarvet kontaktdisplay, beskyttelsestype IP 67</li><li>EDS 3000, kan roteres i længderetningen og display, 4-cifret LED-display, display i bar, psi<br /> eller MPa, justerbar via knap, afhængigt af versionen<br /> - Desina-kompatibel<br /> - Med frontmembran</li><li>EDS 300, 3-cifret LED-display, justerbar via tastaturet</li><li>EDS 300, til skibsbygning og offshore, med godkendelse fra<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li>EDS 601, trykmåler eller frontpanelmonteringsenhed, 4-cifret LED-display,<br /> 2 relæudgange, justerbare via tastaturet</li><li>EDS 1700, 4 relæudgange, 4-cifret LED-display, mange ekstra funktioner,<br /> Kan justeres via tastaturet</li></ul><p>Teknologi</p><ul><li>Belastningsmåler med tykt lag på keramisk membran (lavt indstillingsområde)</li><li>Belastningsmåler med tynd film på membran af rustfrit stål (lavt og højt indstillingsområde)</li></ul><p>Standardindstillingsområder</p><ul><li> fra 0 til 1 og 0 til 600/1000 bar relativt tryk, afhængigt af versionen</li><li>Op til 2,5 bar absolut tryk</li><li> Kalibrering også i PSI og MPa</li><li>Andre indstillingsområder og særlig kalibrering efter anmodning</li></ul></div>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter