Søgeresultater for: 'Moduler og modulstrimler'
2
Resultater
i kategorien
Produkter
3115.1545
Produktkategori
<div>Udvidelsesmoduler til generelle anvendelser</div><div><p>Versionerne af I/O-udvidelsesmodulerne giver yderligere varierede PWM-udgange med intern strømmåling og en integreret PID-kontrolenhed sammen med mange kraftige kontaktudgange. Disse gør det muligt at implementere proportionale kontrolenheder på meget enkel vis. Påvisning af digitale omstiller- og analoge strøm-/spændingssignaler ved hjælp af digitale og analoge indgange, som kan parametreres forskelligt.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>Udvidelsesmodulerne i TTC 30X-familien har en fremragende ydelsesbalance med et ekstremt kompakt design. De særligt kraftfulde PWM-udgange tilbyder muligheden for at drive ventiler ved hjælp af indbygget elektronik direkte via proportionale spændingsudgange. Generelt set giver de stor fleksibilitet og elektrisk strøm og kan derfor være den optimale løsning til næsten alle almindelige opgaver.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>Udvidelsesmodulerne TTC 30XS opfylder kravene til øget funktionel sikkerhed. 30XS-H-versionen er optimeret til sikker systemudvidelse for at inkludere yderligere hydrauliske funktioner. 30SXS-I-versionen er optimeret til sikker systemudvidelse for at omfatte yderligere indgange.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>TTC 36X-modulet er et intelligent I/O-modul, som kan betjenes via CANopen. Det er i overensstemmelse med CANopen-standarden og er certificeret af CiA DS 401.<br /> Det er bl.a. velegnet til lokal strømstyring via PWM-udgange.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>TTC 48X-modulet er et intelligent I/O-modul, som kan betjenes via CANopen. Det er i overensstemmelse med CANopen-standarden og er certificeret af CiA DS 401.<br /> Det er bl.a. velegnet til lokal strømstyring via PWM-udgange.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>TTC 48XS opfylder kravene til funktionel sikkerhed. Dette modul kombinerer fordelene ved decentralisering med samtidig sikker signalbehandling og -styring.</p></div>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter