Søgeresultater for: 'Varmeveksler'
4
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
Luftkøling er en praktisk metode til at aflede varmetab fra industrielle og mobile systemer.<br />Det medie, der skal køles, er normalt olie eller en blanding af vand og glykol, og flyder igennem en varmeveksler. En ventilator suger den omgivende luft ind og fører den igennem køleelementet. Temperaturforskellen gør, at der sker en varmeudveksling, hvorved den køligere luft absorberer varmen fra mediet og afleverer den tilbage til atmosfæren.<br />Dette gør, at mediet køles ned til nogle få grader Celsius under den omgivende temperatur.<br />Hos HYDAC finder du den rigtige luftkølingsenhed, der opfylder dine behov – fra standardkølere til store kølere til brug i energisektoren eller tilmed specialfremstillede kølere til mobilt maskineri.
Modul
<table><tr><td>Tidligere installerede vi en række kølesystemer med lavere kapacitet, men nu er vi i stand til at samle disse nemt og pålideligt.<br /> Der er installeret en central vandkøler, som kan levere koldt vand til en række mindre passive vand/vand-kølere.<br /> Kølevand, der er nødvendigt til varmeveksling ved kølesystemets kondensator, leveres normalt af en vandforsyning. En varmeveksler kan bruges, hvis en vandforsyning ikke er til rådighed. Dette er normalt udendørs og frigiver energi til miljøet.</td></tr></table>
Produktkategori
Når du skal fastgøre cylindre, akkumulatorer, udstødningssystemer, tanke, batterier, beholdere, varmevekslere, termiske styringselementer og deres forsyningsledninger (såsom rør, slanger og kabler) sikkert, har produktsortimentet af HYDAC monteringsteknologi HY-ROS (HYDAC-rørklemmer) den rigtige løsning for næsten enhver applikation. Vi har standarddele på lager og udvikler brugerdefinerede løsninger, der er nemme at installere.
<p>Cirkulationskøleventilerne (UCF) er kompakte systemer bestående af boostpumpe, filter og pladevarmeveksler til kølefilterkredsløb i bypassflowet. Den kontinuerlige afkøling og filtrering i bypass-flowet kan forlænge oliens og det hydrauliske systems levetid markant</p><p>- Konstant temperatur (uanset hydrauliksystemets cyklustider)<br />- Konsistente flowhastigheder<br />- Forhindrer trykstød i varmevekslerne<br />- Filterelementet kan skiftes, uden at der slukkes for det hydrauliske system</p><p>Køling og smøring af gearkasser<br />UCF med tandhjulspumpe, dobbelt omskifterfilter og pladevarmeveksler.<br />En termisk bypassventil sikrer, at systemet kan starte, selv ved lave temperaturer.<br />Der kan også installeres et vandstrømskontrolsystem for at sikre konstant olietemperatur. Dette forsyner pladevarmeveksleren med den helt rigtige mængde vand, som kræves til at opnå den ønskede olietemperatur.</p>
3
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Fra hydrauliske systemer og komponenter til køle- og filtersystemer samt måleudstyr og elektronik: HYDAC kan give dig den rigtige løsning til tilstandsovervågning og konditionering af den olie, du bruger, for at sikre driftssikkerhed og forlænge leve ...
Konstant temperaturovervågning bestemmer hvert aspekt af det daglige liv: Hvor som helst bevægelse og energi er involveret, er termisk styring nøglen til succes. Dette er, hvor du kan stole på HYDAC's knowhow om termisk styring – vores effektive køle ...
Uanset om det er brintproduktion, brinttankstationer eller brændselscellesystemer til mobile og industrielle anvendelser - HYDAC er ved din side som en ekspert i alternative energikilder. Som en del af dette tilbyder vi dig et produktsortiment, der i ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter