Tungt område
HYDAC-seriens strips i "Heavy"-serien er ideelle til samlet, pæn, sikker og økonomisk
installation af parallelle rør-, slange- og kabelgrupper. De leveres med elastomerindsatser, der gør det muligt at kombinere forskellige diametre. Klemmerne har som standard en glat indvendig overflade. På anmodning kan de også fås i en ribbet version for forbedret lyd- og vibrationsisolering.
Der er 4 størrelser, som gør det muligt at installere op til 10 rør/slanger med diametre fra 6 mm til 56,4 mm.
installation af parallelle rør-, slange- og kabelgrupper. De leveres med elastomerindsatser, der gør det muligt at kombinere forskellige diametre. Klemmerne har som standard en glat indvendig overflade. På anmodning kan de også fås i en ribbet version for forbedret lyd- og vibrationsisolering.
Der er 4 størrelser, som gør det muligt at installere op til 10 rør/slanger med diametre fra 6 mm til 56,4 mm.
SKU
læs mere ...
GP_1000370981
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Tungt område
Diameter: 6 – 406,4 mm Inkluderer også elastomerindsatser til lyd- og vibrationsisolering.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
Materialenummer 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
Materialenummer 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
Materialenummer 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
Materialenummer 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
Materialenummer 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
Materialenummer 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
Materialenummer 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
Materialenummer 3005377
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Produktbrochure
DA
(1.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8183-00001.jpg)
Clamps to DIN 3015
Produktbrochure
EN
(1.68 MB)