TTC 32S

•30 I/Os (8 PWM), 2 X CAN
•Op til PL d
•C, CODESYS, MATCH

•ISOBUS stack til SRL-2 (opt.)

TTC 32 er en kompakt controller der er specielt udviklet til brug i økonomiske applikationer eller mindre maskiner. 30 frit konfigurerbare I/Os tiollader drift med et bredt udvalg af sensorer og aktuatortyper.

Modulet TTC 32S er udviklet i henhold til EN ISO 13849 og er certificeret til applikationer op til PL c.

Controller TTC 32 har to CAN interfaces. Det gør den perfekt egnet til applikationer med heterogene CAN netværker (f.eks. CANopen + J1939).

TTC 32 har otte PWM udgange, seks af dem har integeret strømmåling, hvilket betyder at op til tre hydrauliske akser kan strømstyres.

TTC 32 er specielt udviklet til køretøjer og maskiner der anvendes i barske driftsmiljøer og ved ekstreme

driftstemperaturer og er beskyttet af et robust, kompakt hus.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [dk]
SKU
GP_1000421743
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
HY-TTC 32S-CP-00-Pd-000
Materialenummer 925943
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32S-CP-STARTERKIT
Materialenummer 926015
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 32S-CP-10-Pd-000
Materialenummer 926018