TTC 30S

•30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN
•Op til PL c
•C, MATCH

•ISOBUS stack til SRL-2 (opt.)

TTC 30 er en kompakt controller der er specielt udviklet til brug i økonomiske applikationer eller mindre maskiner. 30 frit konfigurerbare I/Os tiollader drift med et bredt udvalg af sensorer og aktuatortyper.

Modulet TTC 30S er udviklet i henhold til EN ISO 13849 og er certificeret til applikationer op til PL c.

TTC 30 har otte PWM udgange, seks af dem har integeret strømmåling, hvilket betyder at op til tre hydrauliske akser kan strømstyres.

TTC 30 er specielt udviklet til køretøjer og maskiner der anvendes i barske driftsmiljøer og ved ekstreme

driftstemperaturer og er beskyttet af et robust, kompakt hus.

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [dk]
SKU
GP_1000421741
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
HY-TTC 30S-H-CP-STARTERKIT
Materialenummer 924150
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30S-H-CP-00-Pc-000
Materialenummer 924165
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30S-H-CP-10-Pc-000
Materialenummer 924166