TTC 30
•30 I/Os (8 PWM), 1 X CAN
•Op til PL c
•C, MATCH
•ISOBUS stack til SRL-2 (opt.)
TTC 30 er en kompakt controller der er specielt udviklet til brug i økonomiske applikationer eller mindre maskiner. 30 frit konfigurerbare I/Os tiollader drift med et bredt udvalg af sensorer og aktuatortyper.
Modulet TTC 30S er udviklet i henhold til EN ISO 13849 og er certificeret til applikationer op til PL c.
TTC 30 har otte PWM udgange, seks af dem har integeret strømmåling, hvilket betyder at op til tre hydrauliske akser kan strømstyres.
TTC 30 er specielt udviklet til køretøjer og maskiner der anvendes i barske driftsmiljøer og ved ekstreme
driftstemperaturer og er beskyttet af et robust, kompakt hus.
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000504192
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
|
HY-TTC 30-H-CP-STARTERKIT
Materialenummer 924146
|
|
||||
|
HY-TTC 30-H-CP-00-000
Materialenummer 924168
|
|
||||
|
HY-TTC 30-H-CP-10-000
Materialenummer 924169
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier