Tilslutningsplader – størrelse 4

Tilslutningsplader i størrelse 4 er velegnede til tilslutning af ventiler fra WVH-4B- og WVH-4B-Bi-serien til rørledninger.

  • Maks. driftstryk: 700 bar
  • Maks. flowhastighed: 12 l/min.
  • Størrelse: Størrelse 4 efter Bieri-standard
SKU
GP_1000422307
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
EAP-4B-2/2-G1/4-A*00
Materialenr. 3763413
Stykke
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
EAP-4B-3/2-G1/4-A*00
Materialenr. 3832498