TFP 100

TFP 100-temperaturføleren blev primært udviklet til installation i tanke. PT 100-målemodstand i 4-leders design kan tilsluttes direkte til HYDAC-temperaturkontakterne ETS 3800, ETS 380 og ETS 1700. Som følge af de standardiserede elektriske forbindelser kan der også uden problemer etableres en sammenkobling med andre evaluerings- og styresystemer (f.eks. PLC). Til tilpasning til forskellige applikationer og væsker fås som tilbehør en forniklet messingmonteringsmuffe, der er trykresistent op til 10 bar.
  • Version af måleomskiftningen som firelederomskiftning
  • Let at montere
  • Kan anvendes universelt
Læs mere Vis mindre
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000189357
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Elektrisk tilslutning
Vælg alle Nulstil udvalg
Grupperede produkter
TFP 104-000
Materialenummer 904696
Sondens længde:
100
Elektrisk tilslutning:
Binder-serie 714 M18/4p
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
TFP 106-000
Materialenummer 921330
Sondens længde:
100
Elektrisk tilslutning:
M12x1 / 4p
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
TFP 100 Temperature Probe
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
Produktbrochure EN

(0.7 MB)