Termostyringssystemer

Batteri-termostyringssystemer (BTMS) sikrer, at temperaturen i batteriet holdes inden for det optimale område. Yderligere funktioner kan også integreres til at opvarme eller nedkøle førerhuset. Et kompakt system for en kontrolleret batteritemperatur og behagelige temperaturer i kabinen.
• Batteriydelsen er stabiliseret
• Batteriets levetid bevares
• Behagelige temperaturer i kabinen

• Basisudstyr
• Kølekapaciteter fra 5 til 10 kW
• Omgivende temperaturer fra -20 til +60 °C
• Spænding fra 450 til 850 V DC + 24 V DC
• Kommunikation via CAN-brugerflade
• Hældningsvinkel 30° som standard
.
• Design dit eget BTMS
• Standard men med modulopbygget justering: Sammensæt muligheder i det modulopbyggede system
• Fleksible hus- og stikjusteringer
• HYDAC-knowhow med intern kontrolenhed, inklusive standardsoftware
• Brug af fremtidsorienteret kølemiddel med meget lavt potentiale for global opvarmning (GWP 4)
• Kølesystemer med høj driftssikkerhed ved vinkler på op til 45° samt lave og høje omgivende temperaturer.
Læs mere Vis mindre
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [dk]
SKU
GP_1000509375
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Materialenummer 4584187
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.