Pladevarmeveksler med styring
Pladevarmevekslere med lukket kredsløb
WTRE bruges som et mellemkredsløb til køling af motorspindler, gear, hydrauliske kraftenheder og kølesmøremidler. Det bruges generelt i kombination med den eksisterende køleenhed. Kølevæsken pumpes fra køleenhedens pumpe igennem pladevarmeveksleren på WTRE til værktøjsmaskinen. Hvis det eksisterende anlægs kølevand er koldt nok, er kompressoren ikke nødvendig og forbliver derfor slukket permanent.
-Fast værdiregulering af mediumtemperaturen: Driftsmediets temperatur kan også valgfrit overvåges langs omgivelsestemperaturen (luft- eller maskinlejetemperatur)
- Elektronisk højpræcisionsstyring
- Lavere driftsomkostninger, eftersom der spares energi
- Enkel konvertering: ingen grund til at ændre værktøjsmaskinens elektriske system eller PLC
WTRE bruges som et mellemkredsløb til køling af motorspindler, gear, hydrauliske kraftenheder og kølesmøremidler. Det bruges generelt i kombination med den eksisterende køleenhed. Kølevæsken pumpes fra køleenhedens pumpe igennem pladevarmeveksleren på WTRE til værktøjsmaskinen. Hvis det eksisterende anlægs kølevand er koldt nok, er kompressoren ikke nødvendig og forbliver derfor slukket permanent.
-Fast værdiregulering af mediumtemperaturen: Driftsmediets temperatur kan også valgfrit overvåges langs omgivelsestemperaturen (luft- eller maskinlejetemperatur)
- Elektronisk højpræcisionsstyring
- Lavere driftsomkostninger, eftersom der spares energi
- Enkel konvertering: ingen grund til at ændre værktøjsmaskinens elektriske system eller PLC
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

D E TechNews WTRE
Produktinformation
EN
(0.43 MB)