Kompressorkølesystemer
RFCS-svaleenheden bruges til at køle forskellige væsker såsom vand, vandglykol, DI-vand eller olie ned til den omgivende temperatur eller derunder. Kølesystemet består af køleskab, pumpe, tank samt kontrolenhed og er i stand til uafhængigt at indstille kølemediets temperatur til en tidligere konfigureret nominel værdi. Vores kølere fås i ydelsesklasser fra 0,3 kW til 200 kW, alt efter om du vælger den luftkølede eller den vandkølede variant af svaleenheder. Det energieffektive, patenterede mixerprincip i vores kølere kombineret med en tætningsfri dykpumpe gør dette kølesystem til den perfekte komponent til dit bearbejdningscenter. |
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Produktoversigt
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktbrochure
DA
(11.71 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Produktbrochure
EN
(11.71 MB)