Temperature ETS 4000-H med HSI-sensorgenkendelse
- Temperaturtransmittere
- Til HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
- HSI-brugerflade (HYDAC Sensor Interface)
- PT 1000-måleelement
- Måleområde -25 til +100 °C
- Nøjagtighed ± 0,4 % FS-type; ± 0,8 % FS maks.
- Sondelængde 6 til 350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562596
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
|
ETS 4148-H-350-000
Materialenr. 923507
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-100-000
Materialenr. 925863
|
|
||||||||
|
ETS 4148-H-006-000
Materialenr. 923398
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Produktbrochure
DA
(0.76 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Produktbrochure
EN
(0.76 MB)