Søgeresultater for: 'Vægmonteret'
1
Resultat
i kategorien
Produkter
Modul
<p>ConditionSensor Interface CSI-C-11 anvendes til konvertering af digitale sensorsignaler (Hydac Sensor Interface HSI) til en netværksprotokol (HSI TCP/IP eller Modbus<sup>®</sup>TCP) der kan sendes til stationære enheder (f.eks. desktop PC) og mobine enheder (f.eks. smartphone) enten via kabel (LAN) eller trådløst (W-LAN).<br /> CSI-C-11 kan desuden benyttes som datalogger.</p><ul><li>To indgangskanaler til HYDAC SMART-sensorer </li><li>Direkte tilslutning af sensorer via M12x1 terminaler</li><li>Netværksforbindelse via M12 bøsning</li><li>Trådløs overførsel og visning af målte sensorværdier via W-LAN og FluMoS / FluMoS mobile</li><li>Lagring af målte data i CSI-C-11 med dato og klokkeslæt (datalogger)</li><li>Parameterisering af interface er mulig med W-Lan og FluMoS mobile</li><li>Integreret monteringsplade for vægmontering eller direkte til CSM-E</li><li>Høj beskyttelsesklasse med IP 66 - der kræves ikke installation af styreskab</li></ul>
0
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter