Søgeresultater for: 'Standardventiler, direkte virkende'
3
Resultater
i kategorien
Produkter
<div id="c5418"><div><div><div><p>Drosselventilen SDM er del af 700 bar-serien og er en direkte virkende, manuelt drevet ventilpatron. Justerbare drosselventiler bruges til at indstille en bestemt flowhastighed. Disse ventiler kan f.eks. bruges til at modificere en forbrugers bevægelseshastighed.</p></div></div></div></div><div id="c5428"><div><table><tbody><tr><td>Driftstryk</td><td>Op til 700 bar</td></tr><tr><td>Maks. flowhastighed</td><td>40 l/min.</td></tr><tr><td>Nominel størrelse</td><td>Størrelse 4 efter Bieri-standard</td></tr></tbody></table></div></div>
Produktkategori
BIERI retningsbestemte tallerkenventiler er direkte virkende, tætte ventiler, velegnet til et trykområde på op til 1.000 bar og flowhastigheder på op til 25 l/min. Fås, afhængigt af ventilen, i nominelle størrelser 4 eller 6 i henhold til Bieri-standard eller ISO.
BIERI retningsbestemte tallerkenventiler er direkte virkende, tætte ventiler, velegnet til et trykområde på op til 1.000 bar og flowhastigheder på op til 25 l/min. Fås, afhængigt af ventilen, i nominelle størrelser 4 eller 6 i henhold til Bieri-standard eller ISO.
1
Resultat
i kategorien
Emner og løsninger
Find flere artikler Løsninger til din hysterese, gentagelighed og hastighedskrav: Kontakt vores eksperter vedrørende din skræddersyede industriventil.
Kontakt os nu Innovative og skræddersyede: HYDAC er din partner for specielt tilpassede industrive ...
0
Resultat
i kategorien
Downloads
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter