Søgeresultater for: 'SMU 1200'
2
Resultater
i kategorien
Produkter
Produktkategori
<div><p>Uanset om det drejer sig om skibsbygning eller værktøjsmaskiner, mobilkraner eller stålværker, maskinbygning eller offshore, EX-beskyttelse eller laboratorieapplikationer eller endda applikationer med brint som medium. Vores omfattende produktsudvalg har den rigtige tryktransmitter til dit formål.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, til mobil og stationær hydraulik, forskellige grænseflader (CAN, HART),<br /> Afhængigt af versionen<br /> til eksplosive atmosfærer med ATEX-, CSA- og IECEx-godkendelse,<br /> Til applikationer med øget funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Med skyllemembran,<br /> Til skibsbygning og offshore med godkendelse fra:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000/HDA 8000 til brintanvendelser</li><li>HDA 4800, ekstremt præcis, til stål- og valseværker, laboratorieapplikationer, testbænke</li><li>HDA 7000, til serieapplikationer i industrien og mobile sektorer med trange installationsforhold,<br /> - Kompakt design<br /> - Valgfrit CANopen-aktiveret<br /> - Valgfrit med frontmembran</li><li>HDA 8000, til serieapplikationer i industrien og mobile sektorer<br /> - Med ECE-typegodkendelse til vejkøretøjer<br /> Valgfrit for applikationer med øget funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li>HPT 1000, til serieapplikationer på ekstremt små monteringsområder<br /> - Lille, kompakt design<br /> - Robust<br /> - Valgfrit CANopen/SAE J1939<br /> - Valgfrit med IO-Link-interface<br /> - Valgfrit "smart"<br /> </li></ul><p>Teknologi</p><ul><li> Belastningsmåler med tykt lag på keramisk membran (lavt indstillingsområde)</li><li> Belastningsmåler med tynd film på membran af rustfrit stål (lavt og højt indstillingsområde)</li></ul><p> Standardindstillingsområder </p><p>fra 0 til 1 og 0 til 600/2000 bar relativt tryk, afhængigt af versionen</p><ul><li>Op til 2,5 bar absolut tryk</li><li> Kalibrering også i PSI og MPa</li><li>Andre indstillingsområder eller særlig kalibrering efter anmodning</li></ul></div>
<div>OffLine filtre i OLF 15/30/45/60 serier er robuste bypass strøm enheder for stationær anvendelse på hydraulik- og smøresystemer med store oliemængder. <br /> Dimicron elementer der anvendes i disse filtre er kendt for deres særligt høje kapacitet for kontaminationsretention og er en miljøsikker metode til bortskaffelse (kan forbrændes).<br /> <br /> <strong>Valgfrit med integrerede væskesenorer</strong> Bypass strøm filter kan udstyres med en ekstra kontamineringssensor CS 1000 samt med AquaSensor AS 1000. Dette tillader overvågning af kontamination med faste partikler, vandmætning og temperatur på samme tid. En ekstra SMU 1200 SensorMonitoring Unit kan integreres for visning af målinger. De målte data kan nemt overføres til en PC med USB memory stick elle rkan integreres i et anlægsstyringssystem med analoge udgange.</div><div><ul><li>Volumen for hus: maks. 78 l</li><li> Maks. driftstryk: 6 bar</li><li> Forbedret levetid for komponent og filter</li><li> Højere maskintilgængelighed</li><li> Længere olieskifteintervaller</li><li>Høj grad af servicevenlighed</li><li>høj kontamieringsretentionskapacitet for elementer</li><li> Miljøvenlig bortskaffelse af elementer da de kan forbrændes</li><li> Integrerede væskesensorer for overvågning af kontaminering i olie</li></ul></div>
2
Resultater
i kategorien
Emner og løsninger
Find flere artikler: På papirfabrikker er fugt i olie en betydelig risikofaktor, der medfører betydelige kortsigtede og langsigtede omkostninger, i de fleste tilfælde som et resultat af indtrængende fugt, bl.a. fra papirfremstillingen, filtvaskninge ...
Softwareprodukter, enhedsdrivere og instruktioner Drivere og software FluidMonitoring Software FluMoS Light FluidMonitoring Software FluMoS Light er en software til indlæsning, visning og redigering af data fra HYDAC-væskesensorer. Den gør det mulig ...
1
Resultat
i kategorien
Downloads
SMU1200 SensorMonitoring Unit
Teknologi til måling, visning og analyse
Wall-mounted
Visningsenheder
Produktbrochure
Ingen detaljer
Engelsk
(923 KB)
Står din fil ikke på listen?
Til vores download- og mediecenter