Tryktransmittere

Tryktransmittere

Uanset om det drejer sig om skibsbygning eller værktøjsmaskiner, mobilkraner eller stålværker, maskinbygning eller offshore, EX-beskyttelse eller laboratorieapplikationer eller endda applikationer med brint som medium. Vores omfattende produktsudvalg har den rigtige tryktransmitter til dit formål.

Serie

  • HDA 4000, til mobil og stationær hydraulik, forskellige grænseflader (CAN, HART),
    Afhængigt af versionen
    til eksplosive atmosfærer med ATEX-, CSA- og IECEx-godkendelse,
    Til applikationer med øget funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),
    Med skyllemembran,
    Til skibsbygning og offshore med godkendelse fra:
    - American Bureau of Shipping
    - Lloyds Register of Shipping
    - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd
    - Bureau Veritas
     
  • HDA 4000/HDA 8000 til brintanvendelser
  • HDA 4800, ekstremt præcis, til stål- og valseværker, laboratorieapplikationer, testbænke
  • HDA 7000, til serieapplikationer i industrien og mobile sektorer med trange installationsforhold,
    - Kompakt design
    - Valgfrit CANopen-aktiveret
    - Valgfrit med frontmembran
  • HDA 8000, til serieapplikationer i industrien og mobile sektorer
    - Med ECE-typegodkendelse til vejkøretøjer
    Valgfrit for applikationer med øget funktionel sikkerhed i henhold til EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)
  • HPT 1000, til serieapplikationer på ekstremt små monteringsområder
    - Lille, kompakt design
    - Robust
    - Valgfrit CANopen/SAE J1939
    - Valgfrit med IO-Link-interface
    - Valgfrit "smart"
     

Teknologi

  • Belastningsmåler med tykt lag på keramisk membran (lavt indstillingsområde)
  • Belastningsmåler med tynd film på membran af rustfrit stål (lavt og højt indstillingsområde)

  Standardindstillingsområder

fra 0 til 1 og 0 til 600/2000 bar relativt tryk, afhængigt af versionen

  • Op til 2,5 bar absolut tryk
  • Kalibrering også i PSI og MPa
  • Andre indstillingsområder eller særlig kalibrering efter anmodning
Læs mere Vis mindre
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Tryktype
vælg alle Nulstil udvalg
Trykenhed
vælg alle Nulstil udvalg
Indstillingsområde min. værdi
vælg alle Nulstil udvalg
Indstillingsområde maks. værdi
vælg alle Nulstil udvalg
Vis flere filtre
Produktoversigt
  1. HPT 1400 - relativ tryknøjagtighed 0,5 %, industri, mobil, OEM Datablad
  2. HPT 1700 - relativ tryknøjagtighed 0,25%, industri, mobil, OEM Datablad
  3. HDA 4100 - absolut tryknøjagtighed 0,5 %, industri, mobil Datablad
  4. HDA 4300 - relativ tryknøjagtighed 0,5 %, industri, mobil Datablad
  5. HDA 4400 - relativ tryknøjagtighed 0,5 %, industri, mobil Datablad
  6. HDA 4700 - relativ tryknøjagtighed 0,25%, industri, mobil Datablad
  7. HDA 4800 - relativ tryknøjagtighed 0,125%, industri, mobil Datablad
  8. HDA 7400 - relativ tryknøjagtighed 0,5 %, industri, mobil, OEM Datablad
  9. HDA 7700 - relativ tryknøjagtighed 0,25%, OEM (industri, mobil)
  10. HDA 8400 - relativ tryknøjagtighed 0,5 %, OEM (industri, mobil) Datablad
  11. HDA 8700 - relativ tryknøjagtighed 0,25%, OEM (industri, mobil) Datablad
  12. HPI 700 - relativ tryknøjagtighed 0,5 %, OEM (industri, mobil) Datablad
  13. HPT 500 - Differenstryknøjagtighed 3,0 %, industri, mobil Datablad