Temperaturkontakt
Til måling og overvågning af væsketemperaturen leverer HYDAC forskellige elektroniske temperaturkontakter med integrerede eller eksterne temperaturfølere.
Serie
- ETS 3200 trykresistent til inline-installation
- ETS 3200 til installation af tanke
- ETS 3800 til ekstern temperatursensor
kan roteres i længderetningen og display, 4-cifret LED-display, display i °C eller °F, justerbar via knap - ETS 320 trykresistent til inline-installation
- ETS 380 til ekstern temperatursensor
3-cifret LED-display, kan justeres via tastaturet - ETS 1700 til ekstern temperatursensor
4 relæudgange, 4-cifret LED-display, mange ekstra funktioner,
kan justeres via tastaturet - TFP 100 (ekstern temperaturføler)
Omskiftningsversion med fire-ledere - HTS 8000 til OEM-brug, f.eks. i mobile applikationer
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter