Niveaufølere
I industrien anvendes niveausensorer til de mest forskelligartede opgaver. Der anvendes hovedsageligt sensorer, som er baseret på kapacitiv, magnetostriktiv eller ultrasonisk måling.
HYDAC ELECTRONIC har niveausensorer til hvert af disse målingsprincipper i sit produktudvalg.
HYDAC ELECTRONIC har niveausensorer til hvert af disse målingsprincipper i sit produktudvalg.
Elektroniske niveauomskiftere registrerer væskestanden og udsender et eller flere omskiftningssignaler i overensstemmelse med forudindstillingen. Som en mulighed kan væskeniveauet også permanent udsendes som et analogt signal (4 .. 20 mA eller 0 .. 10 V).
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter