Rund stålboltklemme DIN 3570
Stålbåndsklemmer svarende til DIN 3570 er særligt velegnede til fastgørelse af rør med termisk ekspansion og store tanke.
Rørene kan enten fastgøres grundigt eller med lidt frigang til bevægelse.
HY-ROS U-boltklemmer er opbygget af en U-bolt med møtrikker og rørstøtte. Delene fås også som individuelle enheder.
Rørstøtter fås i korte og lange modeller.
Spændebånd af stål fås i 23 størrelser til rørdiametre fra 17,1 til 762 mm.
Rørene kan enten fastgøres grundigt eller med lidt frigang til bevægelse.
HY-ROS U-boltklemmer er opbygget af en U-bolt med møtrikker og rørstøtte. Delene fås også som individuelle enheder.
Rørstøtter fås i korte og lange modeller.
Spændebånd af stål fås i 23 størrelser til rørdiametre fra 17,1 til 762 mm.
SKU
læs mere ...
GP_1000492652
- Search Bar : $SL-1000070219 [1000552908] [dk]
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Rund stålboltklemme DIN 3570
Diameter: 17,1-762 mm
|
HRRBS 1 A ST ZN
Materialenummer 431304
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 A ST ZN
Materialenummer 431305
|
|
||||||||
|
HRRBS 3 A ST ZN
Materialenummer 431306
|
|
||||||||
|
HRRBS 4 A ST ZN
Materialenummer 431307
|
|
||||||||
|
HRRBS 5 A ST ZN
Materialenummer 431308
|
|
||||||||
|
HRRBS 6 A ST ZN
Materialenummer 431309
|
|
||||||||
|
HRRBS 7 A ST ZN
Materialenummer 431310
|
|
||||||||
|
HRRBS 8 A ST ZN
Materialenummer 431311
|
|
||||||||
|
HRRBS 9 A ST ZN
Materialenummer 431312
|
|
||||||||
|
HRRBS 10 A ST ZN
Materialenummer 431313
|
|
||||||||
|
HRRBS 11 A ST ZN
Materialenummer 431314
|
|
||||||||
|
HRRBS 12 A ST ZN
Materialenummer 431315
|
|
||||||||
|
HRRBS 13 A ST ZN
Materialenummer 431316
|
|
||||||||
|
HRRBS 14 A ST ZN
Materialenummer 431317
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 17,1 PP ST ZN
Materialenummer 431373
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 18 PP ST ZN
Materialenummer 431374
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 20 PP ST ZN
Materialenummer 431375
|
|
||||||||
|
HRRBS 1 K 21,3 PP ST ZN
Materialenummer 431376
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 25 PP ST ZN
Materialenummer 431377
|
|
||||||||
|
HRRBS 2 K 26,9 PP ST ZN
Materialenummer 431378
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktbrochure
DA
(0.55 MB)
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
Produktbrochure
EN
(0.55 MB)