Proportionale overtryksventiler PDB-6I
Proportionelle overtryksventiler fra PDB-6I-serien er direkte virkende, trykstabile ventiler, der er velegnede til tryk på op til 700 bar og flowhastigheder på op til 25 l/min. Ud over et kompakt og let design tilbyder de enestående tæthed og en lineær trykflowkurve.
- Maks. driftstryk: 1000 bar
- Maks. flowhastighed: 25 l/min.
- Størrelse: 500/700 bar: Størrelse 6 til DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1.000 bar: Størrelse 6 efter Bieri-standard
SKU
GP_1000422278
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
|
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
Materialenr. 4487130
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
Materialenr. 4487214
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
Materialenr. 4487226
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
Materialenr. 4487227
|
|
||||
|
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
Materialenr. 4590611
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
Materialenr. 4590612
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
Materialenr. 4590613
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
Materialenr. 4590614
|
|
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier