Overtryksventiler DB500/700/1000
Det nye overtryksventil DB fås i versionerne 500, 700 og 1.000 bar, både som en patronenhed og som en ventil i sandwichpladedesign. Som ekstraudstyr kan DB bestilles i en version med modtrykskompensation. Den radialt tætnende ventil er usædvanligt velegnet til krævende anvendelser i dynamiske tryksystemer, klemmeteknologi og armaturkonstruktioner, hydraulisk værktøj og mange andre områder.
Driftstryk | Op til 1.000 bar |
Maks. flowhastighed | 25 l/min. |
Nominel størrelse | Størrelse 6 |
SKU
læs mere ...
GP_1000422276
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Overtryksventiler DB500/700/1000
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Monterings-/reparationsvejledning
EN
(0.76 MB)