Ovale klemmer
Den ovale klemme er en billig løsning til fastgørelse af kabler, slanger samt gas-, olie- og
smøreledninger.
Det specielle design kræver lidt installationsplads og sikrer hurtig installation. Rørene/ledningerne spændes sikkert fast på grund af forspænding, og dækpladen sikrer en høj grad af stabilitet. Et filmhængsel
forbinder de to klemmehalvdele. Det fastgøres ved hjælp af bolte eller svejsebolte M6.
Fås i diametre fra 6 til 22 mm, forskellige rørdiametre kan kombineres i den ovale klemme.
Metalliske dele fås også i rustfrit stål.
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads for denne kategori
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

HYDAC Clamps
Produktbrochure
DA
(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Produktbrochure
EN
(0.53 MB)