LVU

LowViscosity Unit LVU-CD-10 fra HYDAC er beregnet til to-trins offline-filtrering. Den fjerner forurening med faste partikler og frit vand fra dieselbrændstof. Brugen af LowViscosity Unit LVU-CD-10 minimerer kontaminering i systemet og forhindrer dyre systemnedbrud. It also eliminates the need for early and expensive disposal of diesel fuel.

LowViscosity Unit LVU-CD-40 er en vandafledningsenhed til dieselbrændstoffer med en massefylde på under 950 kg/m33. Vandafledningsprocessen fungerer efter koalescensprincippet, hvilket betyder, at små vanddråber samles til større dråber i koalesceringsenheden og adskilles fra diesel ved hjælp af tyngdekraften. LVU-CD-40-enheden med lav viskositet er installeret i bypass-strømmen, men kan også bruges som overførselsenhed for dieselolie med et valgfrit forfilter.
  • Øget systemtilgængelighed
  • Omkostningseffektiv vandafledning
Læs mere Vis mindre
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [dk]
SKU
GP_1000421115
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Grupperede produkter
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
Materialenummer 3992032
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
Materialenummer 4024213
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
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
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktbrochure DA

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Produktbrochure EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktbrochure DA

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktbrochure EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktbrochure DA

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Produktbrochure EN

(1.1 MB)