Luftkøler med hydraulisk motor
Luftkøler-serien OK-ELH/AC-LNHer udstyret med en hydraulisk motor og er specielt udviklet til mobile anvendelser, hvor der skal sikres høj kapacitet og nem installation på de mindst mulige steder.
OK-ELH/AC-LNH-produktegenskaber:
- Kølekapacitet op til 140 kW
- Hydrauliske motorer fra 6,3 til 22 cm³/U
- Enkel fjernelse af komponenter
Ventilatorstyring
Hydrauliske ventilatorstyringer styrer ventilatorhjulets omdrejningshastighed i overensstemmelse med væsketemperaturen. De forsynes af en fast fortrængningspumpe og kan installeres direkte ved siden af ventilatormotoren, ved køleren eller et andet sted.
Efter ønske kan disse kontroller også leveres med omvending, så køleren kan "blæses ud" udefra for at befri den for snavs (f.eks. støv og sand).
Anvendelsesområde
Til transmissionskøling og til hydrauliske systemer i alt mobilt arbejdsudstyr og køretøjer, såsom
- Mobile kraner
- Betonblandere og pumpedrev i betonbiler
- Maskiner til vejbelægning
- Byggemaskiner (gravemaskiner, hjullæssere)
- Landbrugsmaskiner
- Kommunale maskiner
- Search Bar: Search Bar
|
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
Materialenummer 3098892
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
Materialenummer 3099092
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
Materialenummer 3103131
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
Materialenummer 3103134
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
Materialenummer 3103135
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
Materialenummer 3103523
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
Materialenummer 3106813
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
Materialenummer 3106816
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
Materialenummer 3106817
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
Materialenummer 3107149
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
Materialenummer 3112599
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
Materialenummer 3112600
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
Materialenummer 3118399
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
Materialenummer 3118400
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
Materialenummer 3121786
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
Materialenummer 3121808
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
Materialenummer 3121809
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
Materialenummer 3128565
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
Materialenummer 3128566
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
Materialenummer 3128567
|
|
Downloads

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)